Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipas 2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

144H3746

Produkto tipas: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipas 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Aukštis be gaubto [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasBe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV talpos kontūras – reguliavimasVS 2 1,6 AMV-13/AVPL
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]905 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėBottom + option for top conn
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 VX-FI HWP
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
SCIP dokumentacijos Nr.bb7ff19c-fcf7-4758-b681-d503e3663d0c
Šildymo HEX tipasT137H-1 30 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris59 Kilogram
Tūris2.896 Hectoliter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628244754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm