VX 22 (A230)
145G4420
Produkto tipas: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C
145G4420
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1039 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1039 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gylis be gaubto [mm] | 385 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 400 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | EPDM |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTB 25 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklas | Wilo |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø22 |
| KV HEX tipas | XB37M-1 40 |
| KV siurblio tipas | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| Material Description | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M40, ECL310/A230 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 575 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 600 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VX 22 (A230) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | M20/M40 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Šildymo HEX tipas | XB37M-1 20 |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Šildymo siurblio tipas | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A266 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø22 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 65 Kilogram |
| Grynasis svoris | 63 Kilogram |
| Tūris | 390.142 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |