Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230), KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB 20

145G4418

Produkto tipas: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C, AVTB 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1039 mm
Aukštis su gaubtu [mm]1039 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]385 mm
Gylis su gaubtu [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB 20
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasWilo
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ22
KV HEX tipasXB37M-1 30
KV siurblio tipasPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Material DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M30, ECL310/A230
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]575 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasVX 22 (A230)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasM20/M30
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsVX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std
Šildymo HEX tipasXB37M-1 20
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasWilo
Šildymo siurblio tipasPara 15-130/8-75/SC-12
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A230
Šildymo vamzdžio dydisØ22
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris65 Kilogram
Grynasis svoris63 Kilogram
Tūris390.142 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162520321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm