Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3589

Produkto tipas: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]770 mm
Aukštis su gaubtu [mm]770 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPilkos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]260 mm
Gylis su gaubtu [mm]260 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]510 mm
Plotis su gaubtu [mm]515 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-ID
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasType 40-40
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
SCIP dokumentacijos Nr.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
Šildymo HEX tipasXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 120
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris35 Kilogram
Grynasis svoris34 Kilogram
Tūris103.103 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm