Danfoss logo
Termix VVX-I

Termix VVX-ID, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H1440

Produkto tipas: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]750 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]390 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]525 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-ID
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasType 22-22
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
SCIP dokumentacijos Nr.cd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5
Šildymo HEX tipasXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 110,A130
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris48 Kilogram
Grynasis svoris47 Kilogram
Tūris185.76 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561096401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm