Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tipas 2-3, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H3854

Produkto tipas: Termix VVX-I FI, Tipas 2-3, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]800 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]380 mm
Gylis su gaubtu [mm]455 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H+-1 40 G3/4" HP
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-I FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2-3
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix VVX-I-FI 2-3
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VVX-I-FI 2-3
SCIP dokumentacijos Nr.bf2820ae-6803-444b-a086-30bb052a95d4
Šildymo HEX tipasXB06H+-1 40 G3/4" HP
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30 Kilogram
Grynasis svoris29 Kilogram
Tūris159 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628298016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm