Termix VVX-I FI, Tipas 2-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT
144H3852
Produkto tipas: Termix VVX-I FI, Tipas 2-1, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
144H3852
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 380 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 455 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | AVQML |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Papildoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | IHPT |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 530 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VVX-I FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2-1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix VVX-I-FI 2-1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 57927b20-14f1-4a89-8a73-5111cea9d71b |
| Šildymo HEX tipas | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis + delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 210 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 30 Kilogram |
| Grynasis svoris | 29 Kilogram |
| Tūris | 159 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |