Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Tipas 1-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT

144H0083

Produkto tipas: Termix VVX-I FI, Tipas 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Termix VVX-I FI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]800 mm
Aukštis su gaubtu [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]375 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasIHPT
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H-1 26 G3/4" HP
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-I FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix VVX-I 1-1 su ECL Comfort 210/A237*
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
SCIP dokumentacijos Nr.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
Šildymo HEX tipasXB06H-1 16 G3/4" HP
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30 Kilogram
Grynasis svoris29 Kilogram
Tūris0.159 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm