Termix VVX-I FI, Tipas 2-1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: IHPT
144H0080
Produkto tipas: Termix VVX-I FI, Tipas 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Termix VVX-I FI
144H0080
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 800 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 375 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 430 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Papildoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | IHPT |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 530 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VVX-I FI |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2-1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Termix VVX-I 2-1 su ECL Comfort 110* |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis + delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 120 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 30 Kilogram |
| Grynasis svoris | 29 Kilogram |
| Tūris | 0.159 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |