Danfoss logo
144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Tipas 2-2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144H0048

Produkto tipas: Termix VVX-B, Tipas 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]810 mm
Aukštis su gaubtu [mm]810 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Gylis be gaubto [mm]360 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT24-1 24 G3/4" P
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]530 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-B
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2-2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix VVX-B 2-2 su ECL 210/A237*, HEX / vamzdžio izoliacija
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix VVX-B-2-2
SCIP dokumentacijos Nr.a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
Šildymo HEX tipasT24-1 20 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis + delta proporcinis valdymas
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40 Kilogram
Grynasis svoris39 Kilogram
Tūris153.09 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm