Termix VVX-B, Tipas 3-3, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB
144H0034
Produkto tipas: Termix VVX-B, Tipas 3-3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0034
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 810 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 810 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Papildoma |
| Gylis be gaubto [mm] | 360 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 430 mm |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMA |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTB |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | T24-1 24 G3/4" P |
| Material Description | Termix VVX-B-3-3 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 530 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VVX-B |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3-3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Termix VVX-B 3-3 su HEX / vamzdžio izoliacija |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Termix VVX-B-3-3 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 806ef8a1-ce81-4897-a1fb-e26120b45cfa |
| Šildymo HEX tipas | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + delta proporcinis valdymas |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | RAVK |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 39 Kilogram |
| Tūris | 0.153 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |