Termix VVX-B HWP, Tipas 3-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310-A237 & …, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB 20
144H0564
Produkto tipas: Termix VVX-B HWP, Tipas 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 810 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 810 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Gylis be gaubto [mm] | 360 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 430 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Be |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTB 20 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | T24-1 24 G3/4" P |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 525 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 540 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix VVX-B HWP |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3-1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tipas W3/H1 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| Šildymo HEX tipas | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310-A237 & … |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 100 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45 Kilogram |
| Grynasis svoris | 44 Kilogram |
| Tūris | 188.082 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |