Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Tipas 1-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310-A237 & …, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB 15

144H0558

Produkto tipas: Termix VVX-B HWP, Tipas 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]810 mm
Aukštis su gaubtu [mm]810 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]360 mm
Gylis su gaubtu [mm]430 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaBe
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB 15
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasT24-1 16 G3/4" P
Material DescriptionVVX 1-1 B HWP m/Haube
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]525 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasTermix VVX-B HWP
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tipas W1/H1
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVVX 1-1 B HWP m/Haube
SCIP dokumentacijos Nr.4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216
Šildymo HEX tipasT24-1 16 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310-A237 & …
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]100 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris45 Kilogram
Grynasis svoris44 Kilogram
Tūris188.082 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560966583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm