Termix KST, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVQM
144H3213
Produkto tipas: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3213
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1126 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø28 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Be |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 457 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Įtraukta |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVQM |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø28 |
| KV HEX tipas | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis be gaubto [mm] | 730 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix KST |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Type L |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de |
| Šildymo HEX tipas | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 1 1/2" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310,A266.9 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN40 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 70 Kilogram |
| Grynasis svoris | 65.3 Kilogram |
| Tūris | 375.645 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |