Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVQM

144H2760

Produkto tipas: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]1126 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBe
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]457 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVQM
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137H-1 36 G1"*20 H
Material DescriptionTermix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]730 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasTermix KST
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasType L
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybėssubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN
SCIP dokumentacijos Nr.f632ebdd-7f29-4a5b-b616-a0b3e2e12cf0
Šildymo HEX tipasT137L-1 60 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310,A266.9
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris69 Kilogram
Tūris375.645 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561602282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm