Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tipas 3-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310

144H3888

Produkto tipas: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipas 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]890 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ28
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]400 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ28
KV HEX tipasT137H-1 60 G1"*20 H
Material DescriptionCompact 28 VVX 3-1
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis be gaubto [mm]1460 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėBottom + option for top conn
Product line33
Produkto tipasTermix Compact 28 VVX-FI
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompact 28 VVX 3-1
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCompact 28 VVX 3-1
SCIP dokumentacijos Nr.1227822a-fce4-4930-8f09-21bf0b297c1a
Šildymo HEX tipasT137H-1 16 G1"*20 H
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ28
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris95 Kilogram
Grynasis svoris94 Kilogram
Tūris548.96 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715628305516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm