Akva Lux II VX2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P
145F0305
Produkto tipas: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Nepriklausoma šildymo sistema ir karštas vanduo buitinėms reikmėms
145F0305
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | AISI 316 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2+P |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV HEX tipas | XB06H+-1 60 |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Papildoma informacija | Gaubtas |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II VX2 |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | 36/+60 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1-36 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 49 Kilogram |
| Grynasis svoris | 47 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |