EvoFlat VX-F, Apačia, 55 kW, Tipas 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Air vent | Taip |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 717 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elektros jungtis | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gylis be gaubto [mm] | 152 mm |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | TPC-M |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 55 kW |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 16 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Piping | Stainless steel |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | EvoFlat VX-F |
| Produktų grupė | Butų šilumos punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Taip |
| Savybės | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Šildymo galia [kW] [Max] | 10 kW |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Termostatinis + slėgio perkrytis |
| Šildymo sujungimo tipas | G vid. Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | FTC |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integruotas |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Taip |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 27.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 26.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648435 |