Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Apačia, 49 kW, Tipas 2

145F3923

EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]717 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gylis be gaubto [mm]152 mm
Heating system typeIndirect
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEEYes
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaĮtraukta
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTPC-M
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]49 kW
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH DHW circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
PipingStainless steel
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasEvoFlat VX-F
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveTaip
SavybėsEvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
Šildymo galia [kW] [Max]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasFTC
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassTaip
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris28.2 Kilogram
Grynasis svoris27 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979