Šilumos punktai, DSP2 FIX, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310
005L7019
DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
005L7019
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN25 |
| Contains batteries | No |
| CŠ sujungimo tipas | suvirinta |
| CŠ vamzdžio dydis | DN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 650.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomas šildymas ir KV šilumos punktas |
| Konstrukcija | pastatoma |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipas | ALPHA 2L 25-60N |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 1 1/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN32 |
| KV HEX tipas | XB12 |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 10 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DSP2 FIX SE DN65 STD ver.1 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 2050 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 2000 mm |
| PED kategorija | I |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSP2 FIX |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1 |
| Šildymo HEX tipas | XB52 |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | Magna 3 40-150 F |
| Šildymo sujungimo tipas | suvirinta |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN65 |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 15 bar |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 295 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2037.189 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |