Danfoss logo
DSP2 FIX

Šilumos punktai, DSP2 FIX, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN25
Contains batteriesNo
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]305.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Kategorijos pavadinimasNepriklausomas šildymas ir KV šilumos punktas
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipasALPHA 2L 25-60N
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo1"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN25
KV HEX tipasXB12
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]10 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]1900 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1500 mm
PED kategorija§ 4.3
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line32
Produkto tipasDSP2 FIX
Produktų grupėŠilumos punktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Šildymo HEX tipasXB12
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasMagna 3 32-120 F
Šildymo sujungimo tipasSriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]15 bar
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris200 Kilogram
Grynasis svoris1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm