Šilumos punktai, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTQ, KV buitinėms reikmėms cirkuliacija: Ne
148L5015
DSA WALL 2F-2
148L5015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1200 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1200 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | DN25 |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN25 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 60.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 650 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | EPP |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Konstrukcija | Tvirtinama prie sienos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Ne |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTQ |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN20 |
| KV HEX tipas | XB37M-20 |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSA 2F-2 WALL |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| Prijungimo kryptis | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Kairėn / dešinėn |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA2 WALL |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | 2F-2 |
| Savybės | DSA WALL 2F-2 |
| Šildymo HEX tipas | XB37L-10 |
| Šildymo jungčių matmuo | DN25 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto L |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN20 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 1.99 m³/h |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 130 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 80 Kilogram |
| Grynasis svoris | 60 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 492.343 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738948 |