Šilumos punktai, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms cirkuliacija: Taip
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1200 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1200 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | DN20 |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN20 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | DN32 |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN32 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 150.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 650 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | EPP |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomos šildymo sistemosšilumos punktai |
| Konstrukcija | Tvirtinama prie sienos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipas | UPS 25-60 N 180 |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | DN25 |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN32 |
| KV HEX tipas | XB37M-20 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 10 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 5 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 3.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 650 mm |
| Prijungimo kryptis | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Kairėn / dešinėn |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA2 WALL |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | HE150 DHW80 |
| Savybės | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Šildymo HEX tipas | XB37L-10 |
| Šildymo jungčių matmuo | DN32 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | Magna 3 25-100 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN25 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 12 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 1.44 m³/h |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 115 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 15 Kilogram |