Danfoss logo
DSA HOME

Šilumos punktai, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: ECL 310

146B8016

DSA HOME 2F-4 + ST

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]810 mm
Aukštis su gaubtu [mm]810 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN15
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]65.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasTaip
Gylis be gaubto [mm]350 mm
Gylis su gaubtu [mm]350 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos ir EPP
Kategorijos pavadinimasNepriklausomas šildymas ir KV šilumos punktas
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipasUPM3 DHW 15-20
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG3/4"
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius1
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN15
KV HEX tipasXB06H-1 20
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDSA HOME 2F-4
Namų ūkių skaičius [Maks.]4
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]14 bar
Pakuotės aukštis [mm]800 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]800 mm
Plotis su gaubtu [mm]810 mm
Prijungimo kryptisAukštyn
Prijungimo kryptis, pirminėKairėn / dešinėn
Product line32
Produkto tipasDSA2 HOME
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versija2F-4 +ST
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSA HOME 2F-4 + ST
Šildymo HEX tipasXB06L-1-16
Šildymo jungčių matmuoG3/4"
Šildymo kontūrų skaičius1
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 AUTO 15-70
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisDN20
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]14 bar
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]12.00 m³/h
TaikymasCentralizuotas šildymas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]130 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Tūris213.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162739495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm