Šilumos punktai, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 110, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTQ
146B8014
DSA HOME 2F-2
146B8014
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 810 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 810 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | G3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN15 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | G3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN20 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 65.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Taip |
| Gylis be gaubto [mm] | 350 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 350 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | PU kietos putos ir EPP |
| Kategorijos pavadinimas | Nepriklausomas šildymas ir KV šilumos punktas |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipas | UPM3 DHW 15-20 |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G3/4" |
| KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius | 1 |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | AVTQ |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN15 |
| KV HEX tipas | XB06H-1 20 |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DSA HOME 2F-2 |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 4 |
| Namų ūkių skaičius [Min.] | 1 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 14 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 800 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 810 mm |
| Prijungimo kryptis | Aukštyn |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Kairėn / dešinėn |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA2 HOME |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | 2F-2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | DSA HOME 2F-2 |
| Šildymo HEX tipas | XB06L-1-16 |
| Šildymo jungčių matmuo | G3/4" |
| Šildymo kontūrų skaičius | 1 |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 AUTO 15-70 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 110 |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN20 |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 14 bar |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 12.00 m³/h |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 130 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 60 Kilogram |
| Grynasis svoris | 40 Kilogram |
| Tūris | 201.5 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |