Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Apačia, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DID pre-configured stations

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Air ventTaip
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpTaip
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtis230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaEPP
Heating system typeFloor heating
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasTD-21
KV galia [kW] [Max]65 kW
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
Charakteristika
Vertė
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostatas
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]16 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PipingStainless steel
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line67
Produkto tipasDID pre-configured stations
Produktų grupėButų šilumos punktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Šildymo galia [kW] [Max]19 kW
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo valdiklio pavadinimasTD-21
Šiluminis laidumas [W/mK]0.036 W/m-K
StrainerPrimary
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27 Kilogram
Grynasis svoris25.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm