Tipas 3-2, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P
145F0353
Tipas 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0353
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aukštis be gaubto [mm] | 980 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 980 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Polypropylene |
| Gylis be gaubto [mm] | 360 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 360 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | PTC2+P |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Srautas / termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV galia [kW] [Max] | 55 kW |
| KV HEX tipas | XB06H-1 40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXi, Type H3-W2, STW |
| Mixing circuit - control | Pressure independent control valve |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 550 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 550 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus ir apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Akva Lux II VXi (A237) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 3-2 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 2.0 bar |
| Savybės | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie |
| Šildymo galia [kW] | 15 kW |
| Šildymo HEX tipas | XB06L-1 24 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A237 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 44 Kilogram |
| Grynasis svoris | 42 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |