Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tipas 2-1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

145F0639

Produkto tipas: Akva Lux II VXe (A237), Tipas 2-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]932 mm
Aukštis su gaubtu [mm]932 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaPolypropylene
Gylis be gaubto [mm]315 mm
Gylis su gaubtu [mm]315 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaPolypropylene
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type2/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H2-W1, 2xSTW
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Plotis be gaubto [mm]550 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II VXe (A237)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
Šildymo galia [kW]30 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 40
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasišorinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A237
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris43 Kilogram
Grynasis svoris42 Kilogram
Tūris173.91 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424631611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm