Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tipas 3-1, Šildymo valdiklio pavadinimas: RAVK, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

004U8447

Tipas 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]861 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
KV galia [kW] [Min]32 kW
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionAkva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H3-W1, Therm.
Namų ūkių skaičius [Maks.]2
Charakteristika
Vertė
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]420 mm
Pakuotės gylis [mm]620 mm
Pakuotės plotis [mm]840 mm
Papildoma informacijaGaubtas
Plotis be gaubto [mm]553 mm
Plotis su gaubtu [mm]600 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II VX (Thermostatic)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. FH and DHW, thermostatic control
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II VX tipas 1 Karštas vanduo + tipas 3 Š (grindų šildymas)
Šildymo galia [kW]10 kW
Šildymo HEX tipasXB06L-1 24
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasRAVK
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPL
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris47 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Tūris219.555 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162510803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm