Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 šildymo kont., Tipas 1-1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2+P

145F0267

Tipas: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 šildymo kont., Tipas 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]818 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]380 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Izoliavimo medžiagaEPDM
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2+P
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
KV galia [kW] [Min]35 kW
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]420 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]840 mm
Papildoma informacijaSaugos funkcija
Plotis be gaubto [mm]650 mm
Plotis su gaubtu [mm]700 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Prijungimo kryptis, pirminėTop and bottom
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 šildymo kont.
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1-1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tipas H1/W1 su STW
Šildymo galia [kW]20 kW
Šildymo HEX tipasXB06H-1 26
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310 / A260
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegrated in control valve
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris47 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Tūris399.543 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm