Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tipas 3-2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 210, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2

004U8272

Tipas 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Akva Lux II VX (A237)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]861 mm
Aukštis su gaubtu [mm]861 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG išor. sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis be gaubto [mm]365 mm
Gylis su gaubtu [mm]381 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaBe
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H-1 40
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Namų ūkių skaičius [Maks.]4
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]3 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]420 mm
Pakuotės gylis [mm]620 mm
Pakuotės plotis [mm]840 mm
PastabosIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Plotis be gaubto [mm]510 mm
Plotis su gaubtu [mm]550 mm
Prijungimo kryptisViršus ir apačia
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II VX (A237)
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 3-2
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II VX HWP tipas 2 Karštas vanduo + tipas 3 GŠ (XB 06L-1-24)
Šildymo HEX tipasXB06L-1 24
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 210
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris47 Kilogram
Grynasis svoris45 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162510384