Termix BVX FI RO, Tipas 1, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: RAVK
144H2835
Produkto tipas: Termix BVX FI RO, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2835
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1910 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | 3/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | Ø18 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas |
| Gaubto pasirinkimas | Įtraukta |
| Gylis su gaubtu [mm] | 570 mm |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB 15 30-100° |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 105 L |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Pasirenkama |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | RAVK |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV talpos kontūras – reguliavimas | Termostatinis |
| Material Description | BVX RTV Island |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis su gaubtu [mm] | 560 mm |
| Prijungimo kryptis | Viršus |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Top |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Termix BVX FI RO |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BVX RTV Island |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1 |
| Šildymo HEX tipas | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Talpos medžiaga | Emaliuotas plienas |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 110 Kilogram |
| Grynasis svoris | 109 Kilogram |
| Tūris | 0.534 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561614186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |