Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Tipas 2-2, Šildymo valdiklio pavadinimas: ECL 310, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: RAVK

144H2790

Produkto tipas: Termix BVX FI RO, Tipas 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Aukštis su gaubtu [mm]1910 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasvidinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimasĮtraukta
Gylis su gaubtu [mm]570 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Karšto vandens talpyklos tūris [l]105 L
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasRAVK
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV talpos kontūras – reguliavimasTermostatinis
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Plotis su gaubtu [mm]560 mm
Prijungimo kryptisViršus
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line33
Produkto tipasTermix BVX FI RO
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 2-2
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix BVX-FI RO T/E 2-2
SCIP dokumentacijos Nr.6c6bc668-ee97-4e31-8735-774b2be5227d
Šildymo HEX tipasXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 310
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Talpos medžiagaEmaliuotas plienas
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris150 Kilogram
Grynasis svoris130 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561322609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm