Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: RAVK

145G3155

Produkto tipas: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]0.63 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Karšto vandens talpyklos tūris [l]70 L
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasRAVK
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H16 HOFOR u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H16, Cover, HOFOR
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Papildoma informacijaGaubtas
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasComfort A
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipas70L/H16
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsComfort A GVXe70L XB06H16 HOFOR u/kappe
Šildymo HEX tipasXB06H-1 16
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 120
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVP-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris125 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162521953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm