Comfort A, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: RAVK
145G3153
Produkto tipas: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3153
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 120 L |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | RAVK |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Termostatinis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| Material Description | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 6 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Papildoma informacija | Gaubtas |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | Comfort A |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | 120L/H26 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Comfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 26 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 120 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | AVP-F |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 110 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 165 Kilogram |
| Grynasis svoris | 160 Kilogram |
| Tūris | 1014 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |