Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: RAVK

145G3152

Produkto tipas: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasišorinis sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX šildymo lituotiBrazed copper
In scope of WEEENo
Karšto vandens talpyklos tūris [l]70 L
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasRAVK
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Papildoma informacijaGaubtas
Prijungimo kryptisApačia
Prijungimo kryptis, pirminėApačia
Product line33
Produkto tipasComfort A
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipas70L/H40
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Šildymo HEX tipasXB06H-1 40
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo siurblio prekės ženklasGrundfos
Šildymo siurblio tipasUPM3 Auto 15-70 130
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 120
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVP-F
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]110 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris125 Kilogram
Grynasis svoris120 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm