VXe SLS (A237), Tipas 2-1
145F0667
Produkto tipas: VXe SLS (A237), Tipas 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| Aukštis be gaubto [mm] | 785 mm |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 785 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 3/4" |
| CŠ sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaubto medžiaga | Polypropylene |
| Gylis be gaubto [mm] | 315 mm |
| Gylis su gaubtu [mm] | 315 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Izoliavimo medžiaga | Polypropylene |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | 3/4" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 / A237 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | Ø18 |
| KV HEX tipas | XB06H-1 26 |
| KV talpos kontūras – reguliavimas | ECL 310 + Pump |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV talpos kontūras – siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV talpos kontūras – siurblio tipas | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Plotis be gaubto [mm] | 550 mm |
| Plotis su gaubtu [mm] | 550 mm |
| Prijungimo kryptis | Apačia |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Apačia |
| Product line | 33 |
| Produkto tipas | VXe SLS (A237) |
| Produktų grupė | Maži punktai |
| Punkto dydžio tipas | Tipas 2-1 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Šildymo HEX tipas | XB06H-1 40 |
| Šildymo jungčių matmuo | 3/4" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| Šildymo siurblio tipas | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL 310 / A237 |
| Šildymo vamzdžio dydis | Ø18 |
| Slėgio perkryčio reguliatorius | Integrated in control valve |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 120 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 40 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38 Kilogram |
| Tūris | 173.91 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |