Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, Vieno rezervuaro sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 54, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 100, Šilumos perpardavimo galimybė: Ne

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeHeat recovery unit
Aukštis be gaubto [mm]2000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisDN25
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšysModBus
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]800 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Papildoma informacijaVieno rezervuaro sprendimas
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
PED kategorijaI
Plotis be gaubto [mm]1500 mm
Prijungimo kryptis, pirminėAukštyn
Product line32
Produkto tipasDSA HRU
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaA7
Rezervuaro talpa500.0 L
Rezervuarų kiekis1 vnt.
SavybėsDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Šildymo HEX tipasXB37H-1 20
Šildymo jungčių matmuo1"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasSriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL310 (P510.12)
Šildymo vamzdžio dydisDN25
Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]100 kW
Šilumos perpardavimo galimybėNe
Šilumos poreikio galingumas [kW]54 kW
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.62 m³/h
TaikymasA7
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris540 Kilogram
Grynasis svoris500 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902271