DSA HRU, Vieno rezervuaro sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 54, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 100, Šilumos perpardavimo galimybė: Ne
146B9401
DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
146B9401
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| Aukštis be gaubto [mm] | 2000 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 1" |
| CŠ sujungimo tipas | Sriegis |
| CŠ vamzdžio dydis | DN25 |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšys | ModBus |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto pasirinkimas | Ne |
| Gylis be gaubto [mm] | 800 mm |
| HEX šildymo išardomi | 1.4404 |
| HEX šildymo lituoti | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | PU kietos putos |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Papildoma informacija | Vieno rezervuaro sprendimas |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| PED kategorija | I |
| Plotis be gaubto [mm] | 1500 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Aukštyn |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | DSA HRU |
| Produktų grupė | Šilumos punktai |
| Punkto versija | A6 |
| Rezervuaro talpa | 500.0 L |
| Rezervuarų kiekis | 1 vnt. |
| Savybės | DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100 |
| Šildymo HEX tipas | XB37H-1 20 |
| Šildymo jungčių matmuo | 1" |
| Šildymo reguliavimo tipas | Elektroninis |
| Šildymo sujungimo tipas | Sriegis |
| Šildymo valdiklio pavadinimas | ECL310 (P510.12) |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN25 |
| Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW] | 100 kW |
| Šilumos perpardavimo galimybė | Ne |
| Šilumos poreikio galingumas [kW] | 54 kW |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 0.62 m³/h |
| Taikymas | A6 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 540 Kilogram |
| Grynasis svoris | 500 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2152.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162903865 |