Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Dviejų rezervuarų sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 540, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 400, Šilumos perpardavimo galimybė: Ne

146B9265

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeHeat recovery unit
Aukštis be gaubto [mm]2000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoDN65
CŠ sujungimo tipasFlanšas
CŠ vamzdžio dydisDN65
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšysModBus
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]1200 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Papildoma informacijaDviejų rezervuarų sprendimas
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Charakteristika
Vertė
Plotis be gaubto [mm]2800 mm
Prijungimo kryptis, pirminėAukštyn
Product line32
Produkto tipasDSA HRU
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaA4
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Rezervuaro talpa500.0 L
Rezervuarų kiekis2 vnt.
SavybėsDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
Šildymo HEX tipasXB59M-1 90
Šildymo jungčių matmuoDN65
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasFlanšas
Šildymo valdiklio pavadinimasECL310 (P510.12)
Šildymo vamzdžio dydisDN65
Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]400 kW
Šilumos perpardavimo galimybėNe
Šilumos poreikio galingumas [kW]540 kW
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]1.55 m³/h
TaikymasA4
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris540 Kilogram
Grynasis svoris500 Kilogram
Tūris4964.409 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162903735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm