Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Dviejų rezervuarų sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 54, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 100, Šilumos perpardavimo galimybė: Taip

146B9203

DSA HRU 2 HE 54D CO2 100 S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeHeat recovery unit
Aukštis be gaubto [mm]2000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/2"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisDN40
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšysModBus
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]1200 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Įkrovimo siurblio gamintojasGrundfos
Įkrovimo siurblio tipasUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 54D CO2 100 S
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Papildoma informacijaDviejų rezervuarų sprendimas
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Charakteristika
Vertė
Perparduodamo siurblio gamintojasUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Perparduodamo siurblio tipasGrundfos
Plotis be gaubto [mm]2800 mm
Prijungimo kryptis, pirminėAukštyn
Product line32
Produkto tipasDSA HRU
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaA3
Rezervuaro talpa500.0 L
Rezervuarų kiekis2 vnt.
SavybėsDSA HRU 2 HE 54D CO2 100 S
Šildymo HEX tipasXB37H-1 20
Šildymo jungčių matmuo1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasSriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL310 (P510.12)
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Šilumokaičio tipas pardavimuiXB37H-1-20
Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]100 kW
Šilumos perpardavimo galimybėTaip
Šilumos poreikio galingumas [kW]54 kW
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]0.62 m³/h
TaikymasA3
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris540 Kilogram
Grynasis svoris500 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4158.578 Liter
EAN/UPC5715162902509