Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Dviejų rezervuarų sprendimas, Šilumos poreikio galingumas [kW]: 85, Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]: 300, Šilumos perpardavimo galimybė: Taip

146B9128

DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeHeat recovery unit
Aukštis be gaubto [mm]2000 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo1 1/2"
CŠ sujungimo tipasSriegis
CŠ vamzdžio dydisDN40
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšysModBus
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto pasirinkimasNe
Gylis be gaubto [mm]1200 mm
HEX šildymo išardomi1.4404
HEX šildymo lituotiBrazed copper
Įkrovimo siurblio gamintojasWilo
Įkrovimo siurblio tipasSTRATOS-PARA 30/1-12
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Papildoma informacijaDviejų rezervuarų sprendimas
PatvirtinimasCE
PED kategorijaI
Charakteristika
Vertė
Perparduodamo siurblio gamintojasSTRATOS-PARA 30/1-12
Perparduodamo siurblio tipasWilo
Plotis be gaubto [mm]2800 mm
Prijungimo kryptis, pirminėAukštyn
Product line32
Produkto tipasDSA HRU
Produktų grupėŠilumos punktai
Punkto versijaA1
Rezervuaro talpa500.0 L
Rezervuarų kiekis2 vnt.
SavybėsDSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
Šildymo HEX tipasXB37H-1 26
Šildymo jungčių matmuo1 1/2"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasSriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL310 (P510.12)
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Šilumokaičio tipas pardavimuiXB37H-1-26
Šilumos atgavimo (CO2) galingumas [kW]300 kW
Šilumos perpardavimo galimybėTaip
Šilumos poreikio galingumas [kW]85 kW
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]1.55 m³/h
TaikymasA1
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris540 Kilogram
Grynasis svoris500 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162903841