KVBR sistema, TD-FLS, 455 kW
161L1147
ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
161L1147
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 455.0 kW |
| HEX KV lydmetalis | Varis |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | No Controller |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV HEX tipas | XB59M-1 80 |
| Material Description | TD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | TD-FLS |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Savybės | ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 834.266 Liter |