KVBR sistema, TD-FLS, 420 kW
161L1140
ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
161L1140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Galia [kW] | 420.0 kW |
| HEX KV lydmetalis | Varis |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV HEX tipas | XB59M-1 60 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C. |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | TD-FLS |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Punkto versija | TD-FLS, 420kW, pamaišymas, ECL, izoliacijos gaubtas |
| Savybės | ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C. |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 150 Kilogram |
| Grynasis svoris | 130 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 726.401 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708811 |