Danfoss logo
ThermoDual FLS

KVBR sistema, TD-FLS, 280 kW

161L1096

ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Galia [kW]280.0 kW
HEX KV lydmetalisVaris
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB59M-1 36
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Product line32
Produkto tipasTD-FLS
Produktų grupėKVBR sistema
SavybėsThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris110 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris100 Kilogram