Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: AVTB

144H2346

Produkto tipas: Termix Solar S, Tipas 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeFresh water modules
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuoG3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto pasirinkimasNe
HEX KV lydmetalisBrazed copper
In scope of WEEENo
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasAVTB
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasTermostatinis
Charakteristika
Vertė
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV HEX tipasXB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
PatvirtinimasCE
Prijungimo kryptis, pirminėTop
Product line33
Produkto tipasTermix Solar S
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTermix Solar S+
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
SCIP dokumentacijos Nr.bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]120 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15 Kilogram
Grynasis svoris14 Kilogram
Tūris40.656 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm