Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 3 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Distribution units |
| Savybės | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 95 °C |
| Valdymas | ICON Wiring center |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.6 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |