Warranty & Service
145H0762
Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service
145H0762
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24 |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Number of connections | 12 |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | Distribution units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 90 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.895 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.8 Kilogram |
| Tūris | 106.143 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |