Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0755

Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN. TWA 24V
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Number of connections5
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsType SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.111 Kilogram
Grynasis svoris7.5 Kilogram
Tūris102.24 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428675079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm