Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0506

Paskirstymo kolektorius for VX-F, su 6 prijungimo vietomis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Warranty & Service

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Number of connections6
Papildoma informacijaSrauto matuokliis
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėDistribution units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPaskirstymo kolektorius for VX-F, su 6 prijungimo vietomis
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.5 Kilogram
Grynasis svoris9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm